Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, DN 15, Sarok könyökidommal

013G2170

RA-KE 15 S KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésSarok könyökidommal
Forraszvég típusNormál
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
MegnevezésRA-KE 15 S KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
Product line03
RLV típusaRLV nélkül
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 15
SzeleptípusRTR-KE
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusMesterséges GAS + RTR-K/KE
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.536 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.536 Kilogramm