Danfoss logo
013G2169 Artificial RTR-K with elbow + RTR 7090

TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, DN 15, Sarok könyökidommal

013G2169

RA-K 15 S KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésSarok könyökidommal
Forraszvég típusNormál
Material DescriptionRTR-K and RTR 7090
MegnevezésRA-K 15 S KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
Tulajdonság
Érték
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV nélkül
SCIP dosszié számff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3
SCIP dosszié terméknévRTR-K Set
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 15
SzeleptípusRTR-K
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusMesterséges GAS + RTR-K/KE
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.5 Kilogramm
Nettó súly0.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm