Danfoss logo
TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Egyenes-product-details

TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Egyenes

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]23 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]14 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésEgyenes
Forraszvég típusNormál
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
MegnevezésRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Tulajdonság
Érték
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV nélkül
SCIP dosszié szám4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP dosszié terméknévRTR-N Set 1
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 15
SzeleptípusRTR-N
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusMesterséges GAS + RTR-N
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.4 Kilogramm
Nettó súly0.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm