TRV készlet, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Sarok
013G2155
RTR-N 20 A KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
013G2155
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A készlet tartalma | 2-elements |
| CE tanúsítvány | No |
| Csomagolás típusa | Blister |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] | 26 °C |
| Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] | 5 °C |
| Érzékelő felépítése | RTR 2000 |
| Érzékelő közege | Gáz |
| Érzékelőtípus | Beépített érzékelő |
| Felépítés | Sarok |
| Forraszvég típus | Normál |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | RA-N 20 A set (valve and sensor) |
| Megnevezés | RTR-N 20 A KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ) |
| Product line | 03 |
| RLV típusa | RLV nélkül |
| Szelephez való csatlakozás típusa | RA |
| Szelepméret | DN 20 |
| Szeleptípus | RTR-N |
| Szín | Fehér RAL 9016 |
| Termékcsoport | TRV készlet |
| Terméktípus | Gas + RTR-N |
| UL minősítés | No |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.548 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 0.548 Kilogramm |