Danfoss logo
013G2145 RTR-G 20 Valve and sensor angle

TRV készlet, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Sarok

013G2145

RTR-G 20 A KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalma2-elements
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaBlister
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésSarok
Forraszvég típusNormál
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionRA-G 20 A set (valve and sensor)
MegnevezésRTR-G 20 A KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
Product line03
RLV típusaRLV nélkül
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 20
SzeleptípusRTR-G
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusGas + RTR-G
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.72 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.72 Kilogramm