Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

TRV készlet, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Egyenes

013G2144

RTR-G 15 S KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalma2-elements
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaBlister
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésEgyenes
Forraszvég típusNormál
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
MegnevezésRTR-G 15 S KÉSZLET (SZELEP ÉS ÉRZÉKELŐ)
Product line03
RLV típusaRLV nélkül
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 15
SzeleptípusRTR-G
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusGas + RTR-G
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.618 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.618 Kilogramm