Danfoss logo
013G2136 Artificial RAW-K + RLV-KS 3/4" straight

TRV készlet, Mesterséges, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Egyenes

013G2136

RLV-KS/RAW-K KÉSZLET

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]8 °C
Érzékelő felépítéseRTRW-K
Érzékelő közegeFolyadék
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FelépítésEgyenes
Forraszvég típusToldat nélkül
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K set
MegnevezésRLV-KS/RAW-K KÉSZLET
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV-KS
SCIP dosszié szám9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5
SCIP dosszié terméknévRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2
Szelephez való csatlakozás típusaM30x1.5
Szelepméret¾"
Szeleptípusszelep nélkül
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusMesterséges RAW-K + RLV-KS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.494 Kilogramm
Nettó súly0.494 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm