Danfoss logo
013G2131 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" straight

TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RLV-KS, ½", Egyenes

013G2131

RLV-KS/RA2000 KÉSZLET

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésEgyenes
Forraszvég típusToldat nélkül
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTR 7090
MegnevezésRLV-KS/RA2000 KÉSZLET
Tulajdonság
Érték
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV-KS
SCIP dosszié száma3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dosszié terméknévRLV-KS Set w. RTR Sensor
Szelephez való csatlakozás típusaRA
Szelepméret½"
Szeleptípusszelep nélkül
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusMesterséges GAS + RLV-KS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.574 Kilogramm
Nettó súly0.574 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm