Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

TRV készlet, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Sarok

013G2118

RA-N DN15 SAROK ÉS RA2992 BLISTER CSOMAGOLÁS

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalma2-elements
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaBlister
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusTávérzékelő
FelépítésSarok
Forraszvég típusNormál
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
MegnevezésRA-N DN15 SAROK ÉS RA2992 BLISTER CSOMAGOLÁS
Product line03
RLV típusaRLV nélkül
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 15
SzeleptípusRTR-N
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusGas + RTR-N
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.468 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.468 Kilogramm