Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

TRV készlet, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Egyenes

013G2117

RA-G DN20 EGYENES ÉS RA2992 BLISTER CSOMAGOLÁS

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalma2-elements
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaBlister
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]5 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusTávérzékelő
FelépítésEgyenes
Forraszvég típusNormál
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
MegnevezésRA-G DN20 EGYENES ÉS RA2992 BLISTER CSOMAGOLÁS
Product line03
RLV típusaRLV nélkül
Szelephez való csatlakozás típusaRA
SzelepméretDN 20
SzeleptípusRTR-G
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusGas + RTR-G
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.65 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.65 Kilogramm