Danfoss logo
TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RLV-KS, ½", Sarok-product-details

TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RLV-KS, ½", Sarok

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalma2-elements
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]23 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]14 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésSarok
Forraszvég típusToldat nélkül
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
MegnevezésRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Product line03
RLV típusaRLV-KS
Szelephez való csatlakozás típusaRA
Szelepméret½"
Szeleptípusszelep nélkül
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusGAS + RLV-KS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.463 Kilogramm