Danfoss logo
TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RLV-KS, ½", Egyenes-product-details

TRV készlet, Mesterséges, RTR 2000, RLV-KS, ½", Egyenes

013G2100

RLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A készlet tartalma2-elements
CE tanúsítványNo
Csomagolás típusaMesterséges
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max]23 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min]14 °C
Érzékelő felépítéseRTR 2000
Érzékelő közegeGáz
ÉrzékelőtípusBeépített érzékelő
FelépítésEgyenes
Forraszvég típusToldat nélkül
Material DescriptionRLV-KS 1/2 str. and RTR7097
Tulajdonság
Érték
MegnevezésRLV-KS 1/2" S, RTR 7097 sensor
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV típusaRLV-KS
SCIP dosszié száma3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIP dosszié terméknévRLV-KS Set w. RTR Sensor
Szelephez való csatlakozás típusaRA
Szelepméret½"
Szeleptípusszelep nélkül
SzínFehér RAL 9016
TermékcsoportTRV készlet
TerméktípusGAS + RLV-KS
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.6 Kilogramm
Nettó súly0.6 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm