Danfoss logo

009L6161

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AnyagspecifikációAcél
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]5 in
Csatlakozó mérete [mm]132 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezOFB 80
Karima formájaNégyzet
Karima kialakításaBarázda
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásDIN BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dosszié terméknévOFB
TanúsítványcURus recognized
Tartozékok1 karima
Távtartócsavar méreteM16 x 90 mm
TermékcsoportCheck valve accessories
TerméknévFlange set
TerméktípusAccessory
TípusjelölésFlange

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.964 Kilogramm
Nettó súly6.149 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.161 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm