Danfoss logo
WEB 009L6158

009L6158

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AnyagspecifikációAcél
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]5 in
Csatlakozó mérete [mm]128 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezOFB 80
Karima formájaNégyzet
Karima kialakításaBarázda
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB ANSI BW
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásANSI BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dosszié terméknévOFB
TanúsítványcURus recognized
Tartozékok1 karima
Távtartócsavar méreteM16 x 90 mm
TermékcsoportCheck valve accessories
TerméknévFlange set
TerméktípusTartozékok
TípusjelölésFlange

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.98 Kilogramm
Nettó súly6.719 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.161 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255154877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm