Danfoss logo
009L6151

009L6151

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AnyagspecifikációAcél
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaForrasztás
Csatlakozási méret [hüvelyk]3 in
Csatlakozó mérete [mm]80 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezOFB 80
Karima formájaNégyzet
Karima kialakításaBarázda
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionFlange set 3 in for OFB ASTM
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASTM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dosszié terméknévOFB
TanúsítványcURus recognized
Tartozékok1 karima
Távtartócsavar méreteM16 x 90 mm
TermékcsoportCheck valve accessories
TerméknévFlange set
TerméktípusTartozékok
TípusjelölésFlange

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.003 Kilogramm
Nettó súly4.188 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.161 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255154594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm