009L6150
009L6150
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Anyagspecifikáció | Acél |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Forrasztás |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 78 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | OFB 80 |
| Karima formája | Négyzet |
| Karima kialakítása | Barázda |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB ANSI BW |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ANSI BW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dosszié terméknév | OFB |
| Tanúsítvány | cURus recognized |
| Tartozékok | 1 karima |
| Távtartócsavar mérete | M16 x 90 mm |
| Termékcsoport | Check valve accessories |
| Terméknév | Flange set |
| Terméktípus | Tartozékok |
| Típusjelölés | Flange |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.035 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.22 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.161 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |