009L2186
009L2186
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Áramfogyasztás [W] | 10.6 W |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | Yes |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Frequency [Hz] [max] | 60 Hz |
| Frequency [Hz] [min] | 50 Hz |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Használat termékhez | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Kábelhossz | 31.50 in |
| Kábelhossz [m] | 0.800 m |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 45 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 113 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | MQT 010 F Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 18 W |
| Max. üzemi áram [A] | 0.08 A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Pozíció visszajelzés | PHYSICAL INDICATION |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 95 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 5 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
| Supply voltage [V] DC [max] | 265.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 95.00 V |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 265 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 95 V |
| Termékcsoport | BM/GBC valve spare parts |
| Terméknév | Actuator |
| Terméktípus | MQT 010 F |
| Típusjelölés | Electric Actuator |
| Védettség | IP67 |
| Vezeték felülete [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Wiring Diagram | 009A0022 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.684 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.558 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124054 |