Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Warranty & Service

004U8600

Akva Lux II TDP-F típus 1 Hálózati meleg víz kimenettel

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Burkolat anyagaFehérre lakkozott acél
Burkolat opcióExtra
Csatlakozási irányAlsó
Csomag magassága [mm]215 mm
Csomag mélysége [mm]600 mm
Csomag szélessége [mm]800 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Fűtés, csatlakozás típusaG belső Menet
Fűtés, csatlakozási méret3/4"
Fűtés, csőméretØ18
Fűtés, szabályozás típusaDelta p szabályozó
Fűtési szabályozó megnevezéseAVPL
Fűtési teljesítmény [kW] [Max]15 kW
Fűtési teljesítmény [kW] [Min]10 kW
Hálózati hideg víz statikus nyomása [bar] [Min]2.0 bar
HEX fűtési forraszanyagVörösréz
HEX fűtési ötvözetAISI 316
HEX HMV forraszanyagBrazed copper
HMV cirkulációVálasztható
HMV csatlakozás típusaG belső Menet
HMV csatlakozási méret3/4"
HMV csőméretØ18
HMV szabályozás típusaVízátfolyás/termosztatikus
HMV szabályozó megnevezésePTC2
Tulajdonság
Érték
HMV teljesítmény [kW] [Max]45 kW
HMV teljesítmény [kW] [Min]37 kW
Hőcserélő próbanyomás [bar]38 bar
Hőközpont mérete típusaTípus 1
Hőszigetelő anyagNélkül
Keverő kör - szabályozóTermosztát
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Lakások száma [Max]2
Lakások száma [Min]1
Magasság, burkolat nélkül [mm]575 mm
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
MegnevezésAkva Lux II TDP-F típus 1 Hálózati meleg víz kimenettel
Mélység, burkolat nélkül [mm]150 mm
Névleges primer nyomás [bar]10 bar
Névleges szekunder nyomás [bar]10 bar
Nyomáskülönbség szabályozóIntegrált
Product line67
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Szélesség, burkolat nélkül [mm]460 mm
Távfűtés csatlakozás mérete3/4"
Távfűtés csatlakozás típusaG belső Menet
Távfűtés csőméretØ18
TermékcsoportLakáshőközpontok
TerméktípusWarranty & Service
Tervezett fűtési előremenő hőmérséklet [°C]95 °C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly20 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség93.177 Liter
EAN/UPC5702424652784