Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB30-2, Lemezek száma: 40
004B3410
25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
004B3410
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali csatlakozás hossza [mm] | 50 mm |
| 1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] | 385.0 mm |
| 1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| 2. oldali csatlakozás hossza [mm] | 50 mm |
| 2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| A forrasztás anyaga | Vörösréz |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Csatlakozási méret 1 | 1 |
| Csatlakozási méret 2 | 1 |
| Csatlakozási típus 1 | G |
| Csatlakozási típus 2 | G |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 2 |
| Gyártó megnevezése | DANFOSS LPM |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 180 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
| Járatok száma | 2 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kategória | I |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemez anyaga | 1.4404 |
| Lemezek száma | 40 |
| Material Description | XB 30-2 20/20 |
| Material Description (Short Te | XB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | DIN ISO 228/1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | PED |
| Teljes magasság lábak nélkül [mm] | 450 mm |
| Teljes szélesség [mm] | 130 mm |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | XB30-2 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 385 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 385 mm |
| Vízszintes központi nyílás [mm] | 65 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.080 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.080 L |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 11.401 Kilogramm |
| Nettó súly | 11.401 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 17.745 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |