CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | CW 617N |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet vISO 228/1G 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Nem |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN25 PN16 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | CHRCV DN25 PN16 2-way control valve |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Szeleplöket [mm] | 3.00 mm |
| Szelepméret | DN 25 |
| Szelepmozgató csatlakozó | Danfoss szabvány |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | CHRCV |
| Változat | CHRCV |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.465 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.445 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.336 Köbdeciméter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |