Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
FunkcióTérfogatáram szelepmozgató
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusAVTQ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.59 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.59 Kilogramm