AFPA 2, PN 40, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²
003G5702
Funkció: Nyom.kül. csökkentő szabályozó
003G5702
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 250 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beépítési változat | Bypass |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Nyom.kül. csökkentő szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Acél . No. 1.0345, horganyzott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,1-0,4 640cm2 yellow |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.40 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség mentesítő szabályozó |
| Product line | 08 |
| Spring colour | yellow |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 640 cm² |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFPA 2 |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 40 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 57 Kilogramm |
| Nettó súly | 40.3 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 186.96 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523620 |