Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5700

Funkció: Nyom.kül. csökkentő szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]250 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatBypass
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyom.kül. csökkentő szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.40 bar
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNyomáskülönbség mentesítő szabályozó
Product line08
Spring colourred
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]320 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFPA 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg33.3 Kilogramm
Nettó súly24.8 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség191.52 Liter
EAN/UPC5710104523606