Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5697

Funkció: Nyom.kül. csökkentő szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatBypass
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyom.kül. csökkentő szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]3.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNyomáskülönbség mentesítő szabályozó
Product line08
Spring colouryellow
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFPA 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.2 Kilogramm
Nettó súly12.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség51.253 Liter
EAN/UPC5710104523576