Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5696

Funkció: Nyom.kül. csökkentő szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatBypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. csökkentő szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFPA2 PN40 1,5-6 80cm2 red
Tulajdonság
Érték
MegnevezésDifferential pressure relief actuator
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]6.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]1.50 bar
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNyomáskülönbség mentesítő szabályozó
Product line08
Spring colourred
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFPA 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.793 Kilogramm
Nettó súly12.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség51.691 Liter
EAN/UPC5710104523569