AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5693
Funkció: Nyom.kül. csökkentő szabályozó
003G5693
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 250 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beépítési változat | Bypass |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyom.kül. csökkentő szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Acél . No. 1.0345, horganyzott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Material Description | AFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Differential pressure relief actuator |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.40 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség mentesítő szabályozó |
| Product line | 08 |
| Spring colour | red |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 320 cm² |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFPA 2 |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 27 Kilogramm |
| Nettó súly | 20.5 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 186.96 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292488 |