Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

VOH 30 PM

180H0204

Típusjelölés: VOH 30 PM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Áramlás [gpm] [max.]7.900 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]30.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
CE tanúsítványNo
Csatlakozási helyG 3/8 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Készüléktest anyagaAISI 304
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
MegnevezésVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Normál csatlakozásISO 4401
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportValve
TermékleírásPressure control valve
TerméktípusVOH PM
TípusjelölésVOH 30 PM
UL minősítésNo
Üzemi nyomás [barg] [max.]140 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2030 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.276 Kilogramm
Nettó súly1.224 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.806 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens