Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial

180L1033

Áramlás [gpm] [max.]: 140, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 4, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 51, Normál csatlakozás: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Áramlás [gpm] [max.]140.000 gal/min
Bemenet mérete [in]1 in
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Funkció2 NO
IrányGyűjtőcső
Kimenet mérete [in]3/4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Normál csatlakozásNPT
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványUL
Térfogatáram [gpm]32.000 gal/min
Térfogatáram [l/perc]120.00 l/min
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT BL2S 1-3/4 NO
UL minősítésYes
Üzemi nyomás [barg] [max.]4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]51 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.768 Kilogramm
Nettó súly4.566 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.648 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens