Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial
180L1013
Áramlás [gpm] [max.]: 40, Áramlás [l/min] [max.]: 150, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2000, Normál csatlakozás: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1 "
180L1013
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Industrial |
| Alkatrészprogram neve | VDHT |
| Anyagtípusok | Semleges közeg |
| Áramlás [gpm] [max.] | 40.000 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 150.00 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1 " |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dugattyú átmérője Ø [mm] | 35 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Irány | Gyűjtőcső |
| Készüléktest anyaga | AISI 304 |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1 " |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 194 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | VDHT 1 ED NC NPT N |
| Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
| Megnevezés | VDHT 1 ED NC NPT N |
| Működés | Pilotvezérlésű |
| Normál csatlakozás | NPT |
| Nyitási idő [ms] [max.] | 900 ms |
| Nyitási idő [ms] [min.] | 500 ms |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Valve |
| Termékleírás | Solenoid operated valves |
| Terméktípus | VDHT 2/2 |
| Típusjelölés | VDHT 1 ED NC |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| UL minősítés | Yes |
| Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
| Üzemi nyomás [barg] [min.] | 4 barg |
| Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2000 psig |
| Üzemi nyomás [psig] [min.] | 51 psig |
| Zárási idő [ms] [max.] | 2000 ms |
| Zárási idő [ms] [min.] | 1200 ms |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.414 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.215 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.409 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673966 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |