Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

Áramlás [gpm] [max.]: 32, Áramlás [l/min] [max.]: 120, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2000, Normál csatlakozás: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Áramlás [gpm] [max.]32.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]120.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]35 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Funkció4 NC
IrányGyűjtőcső
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Material DescriptionVDHT BL3 3/4 NC NPT N
MegnevezésVDHT BL3 3/4 NC NPT N
Normál csatlakozásNPT
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványUL
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT BL3 3/4-3/4 NC
UL minősítésYes
Üzemi nyomás [barg] [max.]140 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2000 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.234 Kilogramm
Nettó súly7.327 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.23 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162675656
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens