Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial

180L1004

Áramlás [gpm] [max.]: 40, Áramlás [l/min] [max.]: 150, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2000, Normál csatlakozás: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1 "

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Alkatrészprogram neveVDHT
AnyagtípusokSemleges közeg
Áramlás [gpm] [max.]40.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]0.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]150.00 l/min
Áramlás [l/min] [min.]0.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 "
Csatlakozás típusaMenet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]35 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC
IránySarok
Készüléktest anyagaAISI 304
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 "
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVDHT 1 EA NC NPT N
Meghajtó mérete [mm]13.5 mm
MegnevezésVDHT 1 EA NC NPT N
MűködésPilotvezérlésű
Normál csatlakozásNPT
Nyitási idő [ms] [max.]900 ms
Nyitási idő [ms] [min.]500 ms
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványUL
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT 1 EA NC
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM
UL minősítésYes
Üzemi nyomás [barg] [max.]140 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.]4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2000 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.]51 psig
Zárási idő [ms] [max.]2000 ms
Zárási idő [ms] [min.]1200 ms

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.998 Kilogramm
Nettó súly1.7 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.447 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162675816
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens