Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L0296

Áramlás [gpm] [max.]: 40, Áramlás [l/min] [max.]: 150, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2000, Normál csatlakozás: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Áramlás [gpm] [max.]40.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]150.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]35 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Funkció1 NO+1 NC
IrányGyűjtőcső
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
MegnevezésVDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Normál csatlakozásNPT
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT BL2S 1-1 NC-NO
Üzemi nyomás [barg] [max.]140 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2000 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.656 Kilogramm
Nettó súly4.364 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.43 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162675434
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens