Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0269

Áramlás [gpm] [max.]: 16, Áramlás [l/min] [max.]: 60, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 160, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2400, Normál csatlakozás: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1/2, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Áramlás [gpm] [max.]16.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]60.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]18 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Funkció1 NC
IrányGyűjtőcső
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1/2
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC NPT
MegnevezésVDHT B2 1/2 NC NPT
Normál csatlakozásNPT
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványUL
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT B2 1/2-1/2 NC
UL minősítésYes
Üzemi nyomás [barg] [max.]160 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2400 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.627 Kilogramm
Nettó súly3.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.775 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162675595
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens