Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC, Industrial
180L1003
Áramlás [gpm] [max.]: 32, Áramlás [l/min] [max.]: 120, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: BSP, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4
180L1003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Industrial |
| Áramlás [gpm] [max.] | 32.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 120.00 l/min |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dugattyú átmérője Ø [mm] | 35 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | 4 NC |
| Irány | Gyűjtőcső |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 194 °F |
| Material Description | VDHT BL2 3/4 NC BSP N |
| Megnevezés | VDHT BL2 3/4 NC BSP N |
| Normál csatlakozás | BSP |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Valve |
| Termékleírás | Solenoid operated valves |
| Terméktípus | VDHT 2/2 |
| Típusjelölés | VDHT BL2 3/4-3/4 NC |
| UL minősítés | Yes |
| Üzemi nyomás [barg] [max.] | 140 barg |
| Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2030 psig |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.84 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.616 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.357 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674291 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |