Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0241

Áramlás [gpm] [max.]: 4, Áramlás [l/min] [max.]: 15, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 100, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1450, Normál csatlakozás: BSP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Alkatrészprogram neveVDHT
AnyagtípusokSemleges közeg
Áramlás [gpm] [max.]4.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]0.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]15.00 l/min
Áramlás [l/min] [min.]0.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1/4 in
Csatlakozás típusaMenet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]12 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC
IrányEgyenes
Készüléktest anyagaAISI 304
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC BSP
Meghajtó mérete [mm]13.5 mm
MegnevezésVDHT 1/4 E NC BSP
MűködésSzervo működtetésű
Normál csatlakozásBSP
Nyitási idő [ms] [max.]200 ms
Nyitási idő [ms] [min.]100 ms
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT 1/4 E NC
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM
Üzemi nyomás [barg] [max.]100 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.]0 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]1450 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.]5 psig
Zárási idő [ms] [max.]200 ms
Zárási idő [ms] [min.]100 ms

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.624 Kilogramm
Nettó súly0.564 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.683 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162496336
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens