Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0167

Áramlás [gpm] [max.]: 32, Áramlás [l/min] [max.]: 120, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: BSP, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Áramlás [gpm] [max.]32.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]120.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]35 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC
IrányGyűjtőcső
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Material DescriptionVDHT BLM2 3/4 NC BSP
MegnevezésVDHT BLM2 3/4 NC BSP
Normál csatlakozásBSP
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT BLM 2 3/4-3/4 NC
Üzemi nyomás [barg] [max.]140 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2030 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.498 Kilogramm
Nettó súly6.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.938 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162676226
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens