Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0123
Áramlás [gpm] [max.]: 16, Áramlás [l/min] [max.]: 60, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 160, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2400, Normál csatlakozás: BSP, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 3/4, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1/2
180L0123
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Industrial |
| Áramlás [gpm] [max.] | 16.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 60.00 l/min |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dugattyú átmérője Ø [mm] | 18 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Irány | Gyűjtőcső |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP |
| Megnevezés | VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP |
| Normál csatlakozás | BSP |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Valve |
| Termékleírás | Solenoid operated valves |
| Terméktípus | VDHT 2/2 |
| Típusjelölés | VDHT B4 3/4-1/2 NC |
| UL minősítés | Yes |
| Üzemi nyomás [barg] [max.] | 160 barg |
| Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2400 psig |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.82 Kilogramm |
| Nettó súly | 6.377 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.711 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671665 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |