Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial

180L0110

Áramlás [gpm] [max.]: 40, Áramlás [l/min] [max.]: 150, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: BSP, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1 "

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Alkatrészprogram neveVDHT
AnyagtípusokSemleges közeg
Áramlás [gpm] [max.]40.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]0.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]150.00 l/min
Áramlás [l/min] [min.]0.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 "
Csatlakozás típusaMenet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]35 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC
IránySarok
Készüléktest anyagaAISI 304
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 "
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionVDHT 1 EAM NC BSP
Meghajtó mérete [mm]13.5 mm
MegnevezésVDHT 1 EAM NC BSP
MűködésPilotvezérlésű
Normál csatlakozásBSP
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT 1 EAM NC
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM
Üzemi nyomás [barg] [max.]140 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.]4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2030 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.]51 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.474 Kilogramm
Nettó súly2.307 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.458 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162671511
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens