Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

180L0101

Áramlás [gpm] [max.]: 8, Áramlás [l/min] [max.]: 30, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 160, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2400, Normál csatlakozás: BSP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Alkatrészprogram neveVDHT
AnyagtípusokSemleges közeg
Áramlás [gpm] [max.]8.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]0.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]30.00 l/min
Áramlás [l/min] [min.]0.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Csatlakozás típusaMenet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]18 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNO
IránySarok
Készüléktest anyagaAISI 304
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVDHT 3/8 EA NO BSP
Meghajtó mérete [mm]13.5 mm
MegnevezésVDHT 3/8 EA NO BSP
MűködésPilotvezérlésű
Normál csatlakozásBSP
Nyitási idő [ms] [max.]125 ms
Nyitási idő [ms] [min.]100 ms
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványUL
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT 3/8 EA NO
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM
UL minősítésYes
Üzemi nyomás [barg] [max.]160 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.]4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2400 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.]51 psig
Zárási idő [ms] [max.]300 ms
Zárási idő [ms] [min.]200 ms

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.22 Kilogramm
Nettó súly1.14 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.651 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162675267
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens