Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
180L0094
Áramlás [gpm] [max.]: 16, Áramlás [l/min] [max.]: 60, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 160, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2400, Normál csatlakozás: BSP
180L0094
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Industrial |
| Alkatrészprogram neve | VDHT |
| Anyagtípusok | Semleges közeg |
| Áramlás [gpm] [max.] | 16.000 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 60.00 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dugattyú átmérője Ø [mm] | 18 mm |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Irány | Egyenes |
| Készüléktest anyaga | AISI 304 |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/2 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 194 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
| Material Description | VDHT 1/2 E NC BSP |
| Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
| Megnevezés | VDHT 1/2 E NC BSP |
| Működés | Pilotvezérlésű |
| Normál csatlakozás | BSP |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353 |
| SCIP dosszié terméknév | VDHT NC BSP Valves |
| Szervizelhető | Igen |
| Tanúsítvány | UL |
| Termékcsoport | Valve |
| Termékleírás | Solenoid operated valves |
| Terméktípus | VDHT 2/2 |
| Típusjelölés | VDHT 1/2 E NC |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| UL minősítés | Yes |
| Üzemi nyomás [barg] [max.] | 160 barg |
| Üzemi nyomás [barg] [min.] | 4 barg |
| Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2400 psig |
| Üzemi nyomás [psig] [min.] | 51 psig |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.134 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.114 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.63 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |