Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

Áramlás [gpm] [max.]: 8, Áramlás [l/min] [max.]: 30, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 160, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2400, Normál csatlakozás: BSP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Alkatrészprogram neveVDHT
AnyagtípusokSemleges közeg
Áramlás [gpm] [max.]8.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]0.000 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]30.00 l/min
Áramlás [l/min] [min.]0.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Csatlakozás típusaMenet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]18 mm
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNO
IrányEgyenes
Készüléktest anyagaAISI 304
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°F] [Max]194 °F
Közeghőmérséklet [°F] [Min]36 °F
Material DescriptionVDHT 3/8 E NO BSP
Meghajtó mérete [mm]13.5 mm
MegnevezésVDHT 3/8 E NO BSP
MűködésPilotvezérlésű
Normál csatlakozásBSP
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TanúsítványUL
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 2/2
TípusjelölésVDHT 3/8 E NO
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM
UL minősítésYes
Üzemi nyomás [barg] [max.]160 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.]4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2400 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.]51 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.15 Kilogramm
Nettó súly1.135 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.634 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162674000
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens