Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic
180L0018
Áramlás [gpm] [max.]: 0.5, Áramlás [l/min] [max.]: 2, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 100, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1450, Normál csatlakozás: BSP
180L0018
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Hydraulic |
| Alkatrészprogram neve | VDH |
| Anyagtípusok | Semleges közeg |
| Áramlás [gpm] [max.] | 0.500 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 2.00 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Irány | Egyenes |
| Készüléktest anyaga | AISI 304 |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 194 °F |
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 36 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | VDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP |
| Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
| Megnevezés | VDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP |
| Működés | KÖZVETLEN |
| Normál csatlakozás | BSP |
| Nyitási idő [ms] [max.] | 200 ms |
| Nyitási idő [ms] [min.] | 100 ms |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Termékcsoport | Valve |
| Termékleírás | Solenoid operated valves |
| Terméktípus | VDH 2/2 |
| Típusjelölés | VDH 2 E NC |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Üzemi nyomás [barg] [max.] | 100 barg |
| Üzemi nyomás [barg] [min.] | 0 barg |
| Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1450 psig |
| Üzemi nyomás [psig] [min.] | 0 psig |
| Zárási idő [ms] [max.] | 200 ms |
| Zárási idő [ms] [min.] | 100 ms |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.534 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.516 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.653 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673645 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |