Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
180L0298
Áramlás [gpm] [max.]: 0.5, Áramlás [l/min] [max.]: 2, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 80, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1150, Normál csatlakozás: BSP
180L0298
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Industrial |
| Alkatrészprogram neve | VDHT |
| Anyagtípusok | Semleges közeg |
| Áramlás [gpm] [max.] | 0.500 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 2.00 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
| Csatlakozás típusa | Menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elfolyó csatlakozás mérete [in] | 0.250 in |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NCNO |
| Irány | Egyenes |
| Készüléktest anyaga | AISI 304 |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1/4 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°F] [Min] | 37 °F |
| Material Description | VDHT 2E 3/2 NO NC BSP |
| Meghajtó mérete [mm] | 13.5 mm |
| Megnevezés | VDHT 2E 3/2 NO NC BSP |
| Működés | KÖZVETLEN |
| Normál csatlakozás | BSP |
| Nyitási idő [ms] [max.] | 250 ms |
| Nyitási idő [ms] [min.] | 250 ms |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Igen |
| Termékcsoport | Valve |
| Termékleírás | Solenoid operated valves |
| Terméktípus | VDHT 3/2 |
| Típusjelölés | VDHT 2 E 3/2 NC-NO |
| Több módszer | 3/2 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Üzemi nyomás [barg] [max.] | 80 barg |
| Üzemi nyomás [barg] [min.] | 1 barg |
| Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1150 psig |
| Üzemi nyomás [psig] [min.] | 15 psig |
| Zárási idő [ms] [max.] | 250 ms |
| Zárási idő [ms] [min.] | 250 ms |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.392 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.25 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.643 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673805 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |