Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0297

Áramlás [gpm] [max.]: 4, Áramlás [l/min] [max.]: 15, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2000, Normál csatlakozás: BSP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Alkatrészprogram neveVDHT
AnyagtípusokSemleges közeg
Áramlás [gpm] [max.]4.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]0.300 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]15.00 l/min
Áramlás [l/min] [min.]1.00 l/min
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Csatlakozás típusaMenet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dugattyú átmérője Ø [mm]18 mm
Elemek tartalmaNo
Elfolyó csatlakozás mérete [in]0.250 in
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióNC; NC
IrányEgyenes
Készüléktest anyagaAISI 304
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max]122 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°F] [Min]37 °F
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
Meghajtó mérete [mm]13.5 mm
MegnevezésVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NC
MűködésDirect pilot operated
Normál csatlakozásBSP
Nyitási idő [ms] [max.]250 ms
Nyitási idő [ms] [min.]250 ms
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőIgen
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 3/2
TípusjelölésVDHT 15 E NC-NC
Több módszer3/2
Tömítés anyagaFKM
Üzemi nyomás [barg] [max.]140 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.]2 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2000 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.]29 psig
Zárási idő [ms] [max.]250 ms
Zárási idő [ms] [min.]250 ms

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.566 Kilogramm
Nettó súly1.541 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.678 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162673584
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens