Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
180L0233
Áramlás [gpm] [max.]: 4, Áramlás [l/min] [max.]: 15, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 160, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2300, Normál csatlakozás: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 3/8
180L0233
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Industrial |
| Áramlás [gpm] [max.] | 4.000 gal/min |
| Áramlás [gpm] [min.] | 0.260 gal/min |
| Áramlás [l/min] [max.] | 15.00 l/min |
| Áramlás [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| Bemenet mérete [in] | 3/8 in |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | 1 NO+1 NC |
| Irány | Gyűjtőcső |
| Kimenet mérete [in] | 3/8 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 3/8 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Megnevezés | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Normál csatlakozás | NPT |
| Product line | 14 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Valve |
| Termékleírás | Solenoid operated valves |
| Terméktípus | VDHT 3/2 |
| Típusjelölés | VDHT 15 E NC-NO |
| Üzemi nyomás [barg] [max.] | 160 barg |
| Üzemi nyomás [barg] [min.] | 9 barg |
| Üzemi nyomás [psig] [max.] | 2300 psig |
| Üzemi nyomás [psig] [min.] | 29 psig |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.568 Kilogram |
| Nettó súly | 1.541 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 1.641 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673164 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |