Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

180L0211

Áramlás [gpm] [max.]: 4, Áramlás [l/min] [max.]: 15, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 160, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2300, Normál csatlakozás: NPT, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 3/8, Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 3/8

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásIndustrial
Áramlás [gpm] [max.]4.000 gal/min
Áramlás [gpm] [min.]0.260 gal/min
Áramlás [l/min] [max.]15.00 l/min
Áramlás [l/min] [min.]1.00 l/min
Bemenet mérete [in]3/8 in
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Funkció1 NO+1 NC
IrányGyűjtőcső
Kimenet mérete [in]3/8 in
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/8
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
MegnevezésVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT
Normál csatlakozásNPT
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportValve
TermékleírásSolenoid operated valves
TerméktípusVDHT 3/2
TípusjelölésVDHT 15 E NC-NC
Üzemi nyomás [barg] [max.]160 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.]2 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.]2300 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.]29 psig

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.562 Kilogramm
Nettó súly1.534 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.663 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162673102
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens