Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE042AS

018F7927

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 42, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elemek tartalmaNo
Frekvencia [Hz]50 Hz
Material DescriptionCoil BE042AS 42V 50Hz Box
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Tulajdonság
Érték
SCIP dosszié szám23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
TanúsítványStandard
Tápfeszültség [V] AC42 V
TermékcsoportAccessories
TermékleírásMagnetic coils
TerméktípusMagnetic coil
TípusjelölésBE042AS
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.318 Kilogram
Nettó súly0.293 Kilogram
Folyadékmennyiség0.31 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428041027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm