Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230CS

018F7919

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elemek tartalmaNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionCoil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Tulajdonság
Érték
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
TanúsítványStandard
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
TermékcsoportAccessories
TermékleírásMagnetic coils
TerméktípusMagnetic coil
TípusjelölésBE230CS
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.339 Kilogramm
Nettó súly0.303 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.31 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428170871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm