Danfoss logo
High performance coil

BE

018F7917

Elektr. csatl.: EN 175301-803, Tápfeszültség [V] AC: 240, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.EN 175301-803
Elemek tartalmaNo
Frekvencia [Hz]50 Hz
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz
MegnevezésCoil BE240AS 240V 50Hz
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Tulajdonság
Érték
SCIP dosszié szám23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
TanúsítványStandard
Tápfeszültség [V] AC240 V
TermékcsoportAccessories
TermékleírásMagnetic coils
TerméktípusMagnetic coil
TípusjelölésBE
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.29 Kilogram
Nettó súly0.272 Kilogram
Folyadékmennyiség0.302 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428170895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm