Danfoss logo
BF Coil - Cable

BF048AS

018F7915

Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 48, Védettség: IP20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Áramfogyasztás [W]10.0 W
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
Frekvencia [Hz]50 Hz
Környezeti hőmérséklet [°C]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]175 °F
Material DescriptionCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Meghajtó mérete [mm]13.5 mm
MegnevezésCoil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Product line14
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzínBlue
SzínKék
TanúsítványStandard
Tápfeszültség [V] AC48 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz + sapka
TermékcsoportAccessories
TermékleírásMagnetic coils
TerméktípusMagnetic coil
TípusjelölésBF048AS
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.588 Kilogramm
Nettó súly0.473 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.32 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428170901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm